Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm 17.1 mm PA

This split flat cable clamp is made of UL94-V-2 nylon and it is mounted with
Artikelnummer:

SFCC-4-01A-RT

2954 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 725,00 kr

1000 x 4,725 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Inre höjd 3.2 mm
Inre bredd 6.4 mm
Färg Naturfärgad
Självhäftande typ Akryl
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss