Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm 25.4 mm PA

This split flat cable clamp is made of UL94-V-2 nylon and it is mounted with
Artikelnummer:

SFCC-8-01A4-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,761 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 761,00 kr

1000 x 3,761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Inre höjd 3.2 mm
Inre bredd 6.4 mm
Färg Naturfärgad
Självhäftande typ Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss