Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 25.4 mm Aluminium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 25.4 mm.
Artikelnummer:

AFCC-16

2183 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 4999 4,7411 kr
5000 - 9999 4,3925 kr
10000 - 19999 4,1554 kr
20000 - 29999 3,9184 kr
30000 + 3,4443 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 185,28 kr

250 x 4,7411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7616991099
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 9.0 mm
Inre bredd 25.4 mm
Kabelbredd 6.4 mm
Total höjd 7.9 mm
Allt material Aluminium
Självhäftande typ GUMMI
Färg Naturfärgad
Specifikationer RMS
Specifikationer RMS-34
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss