Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
11,067 kr - 11,067 kr 36337 I lager
Nylon 6/6
36.5 mm
Vidhäftande
13,9351 kr - 13,9351 kr 6490 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
10175606 11,7018 kr - 11,7018 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
27.0 mm
Vidhäftande
20,2989 kr - 20,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
61.2 mm
Vidhäftande
10,1208 kr - 10,1208 kr 7999 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
9,4818 kr - 9,4818 kr 3202 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
12,8736 kr - 12,8736 kr 1233 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr 527 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
14,8046 kr - 14,8046 kr 108 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
30,8448 kr - 42,8201 kr 499 I lager
Nylon 6/6: silikonskum
Vidhäftande
19,9068 kr - 30,9156 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6: silikonskum
Vidhäftande
5,3067 kr - 5,3067 kr 958 I lager
Nylon 6/6
29.7 mm
Vidhäftande
10,7357 kr - 10,7357 kr 254 I lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr 600 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr 1569 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
12,8736 kr - 12,8736 kr 3088 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
12,8736 kr - 12,8736 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
7,8205 kr - 7,8205 kr 2960 I lager
Nylon 6/6
56.5 mm
Vidhäftande
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
  • av 4
Platt kabelklämma 36.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175583

Prisintervall
11,067 kr - 11,067 kr

Lagernivåer
36337 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    36.5 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 78.4 mm 18.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175576

Prisintervall
13,9351 kr - 13,9351 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    65.2 mm
  • Inre höjd
    3.1 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
Platt kabelklämma 27.0 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175606

Prisintervall
11,7018 kr - 11,7018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    27.0 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 61.2 mm 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175590

Prisintervall
20,2989 kr - 20,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    61.2 mm
  • Inre bredd
    15.0 mm
  • Kabelbredd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 45.0 mm 18.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175569

Prisintervall
10,1208 kr - 10,1208 kr

Lagernivåer
7999 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    32.0 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.0 mm
Platt kabelklämma 67.0 mm 15.8 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035931

Prisintervall
9,4818 kr - 9,4818 kr

Lagernivåer
3202 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    54.0 mm
  • Inre höjd
    3.1 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
Platt kabelklämma 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006009

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
1233 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006054

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.3 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Naturfärgad Nylon 6/6

10006092

Prisintervall
14,8046 kr - 14,8046 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 77.2 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6: silikonskum

10007648

Prisintervall
42,8201 kr - 30,8448 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Total höjd
    13.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 45.5 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6: silikonskum

10007624

Prisintervall
30,9156 kr - 19,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.0 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 75.8 mm 25.0 mm Grå Nylon 6/6

10022825

Prisintervall
5,3067 kr - 5,3067 kr

Lagernivåer
958 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    29.7 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 179.4 mm 25.4 mm Grå Nylon 6/6

10022863

Prisintervall
10,7357 kr - 10,7357 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    82.8 mm
  • Kabelbredd
    76.2 mm
  • Monteringshål diameter
    3.8 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    38.0 mm
Platt kabelklämma 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006030

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.0 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006016

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006078

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
1569 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Total höjd
    13.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006023

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
3088 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.0 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006047

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.3 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 128.5 mm 25.0 mm Grå Nylon 6/6

10022849

Prisintervall
7,8205 kr - 7,8205 kr

Lagernivåer
2960 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    56.5 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Monteringshål diameter
    3.8 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    38.0 mm
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm