Antal | Enhetspris |
---|---|
250 + | 5,2849 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 7616999099 |
---|---|
Basens längd | 33.3 mm |
Basens längd | 1.311 in |
Basbredd | 9.0 mm |
Basbredd | 0.354 in |
Inre bredd | 33.3 mm |
Inre bredd | 1.311 in |
Kabelbredd | 6.4 mm |
Kabelbredd | 0.252 in |
Total höjd | 9.8 mm |
Total höjd | 0.386 in |
Allt material | Aluminium |
Självhäftande typ | GUMMI |
Färg | Naturfärgad |
Specifikationer | RMS |
Specifikationer | RMS-34 |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.