Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 50.8 mm 50.8 mm Aluminium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 50.8 mm.
Artikelnummer:

AFCC-32

30 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 4999 6,1774 kr
5000 - 9999 5,7033 kr
10000 - 19999 5,4104 kr
20000 - 29999 5,1037 kr
30000 + 4,4901 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 544,35 kr

250 x 6,1774 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7616999099
Basens längd 50.8 mm
Basbredd 9.0 mm
Inre bredd 50.8 mm
Kabelbredd 6.4 mm
Total höjd 14.3 mm
Allt material Aluminium
Självhäftande typ GUMMI
Färg Naturfärgad
Specifikationer RMS
Specifikationer RMS-34
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss