Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 4999 | 5,3561 kr |
5000 - 9999 | 4,8691 kr |
10000 - 19999 | 4,4265 kr |
20000 - 29999 | 4,0241 kr |
30000 + | 3,6582 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Basens längd | 77.0 mm |
Basens längd | 3.031 in |
Basbredd | 20.0 mm |
Basbredd | 0.787 in |
Inre bredd | 64.5 mm |
Inre bredd | 2.539 in |
Kabelbredd | 64.5 mm |
Kabelbredd | 2.539 in |
Inre höjd | 7.2 mm |
Inre höjd | 0.283 in |
Monteringshål diameter | 4.8 mm |
Monteringshål diameter | 0.189 in |
Håldiameter | 4.8 mm |
Håldiameter | 0.189 in |
Total höjd | 11.2 mm |
Total höjd | 0.441 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Avstånd mellan fästhålen | 64.5 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 2.539 in |
Kompatibel hålstorlek | 4.8 mm |
Kompatibel hålstorlek | 0.189 in |
Allt material | Polyamid |
Färg | Naturfärgad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | UL94 V-2 |
Monteringsmetod | Itryckning |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.