Meny Sök

Platt kabelklämma Itryckning 64.5 mm 77.0 mm PA

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Artikelnummer:

FCCB-2

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 4,5196 kr
5000 - 9999 4,1087 kr
10000 - 19999 3,7352 kr
20000 - 29999 3,3956 kr
30000 + 3,0869 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

451,96 kr

100 x 4,5196 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 77.0 mm
Basbredd 20.0 mm
Inre bredd 64.5 mm
Kabelbredd 64.5 mm
Inre höjd 13.7 mm
Monteringshål diameter 4.8 mm
Håldiameter 4.8 mm
Total höjd 17.9 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 64.5 mm
Kompatibel hålstorlek 4.8 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Monteringsmetod Itryckning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss