Meny Sök

Platt kabelklämma Skruv 41.2 mm 51.7 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-13C
Artikelnummer:

FCRC-13B-4

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 3,2769 kr
5000 - 9999 3,0259 kr
10000 - 19999 2,8725 kr
20000 - 29999 2,7052 kr
30000 + 2,3984 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

327,69 kr

100 x 3,2769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 51.7 mm
Basbredd 15.9 mm
Inre bredd 41.2 mm
Kabelbredd 41.2 mm
Monteringshål diameter 5.5 mm
Håldiameter 5.5 mm
Total höjd 14.6 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Monteringsmetod Skruv

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss