Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 4999 | 6,7073 kr |
5000 - 9999 | 6,1913 kr |
10000 - 19999 | 5,8567 kr |
20000 - 29999 | 5,5499 kr |
30000 + | 4,8945 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Basens längd | 51.7 mm |
Basens längd | 2.035 in |
Basbredd | 15.9 mm |
Basbredd | 0.626 in |
Inre bredd | 41.2 mm |
Inre bredd | 1.622 in |
Kabelbredd | 41.2 mm |
Kabelbredd | 1.622 in |
Total höjd | 14.6 mm |
Total höjd | 0.575 in |
Allt material | Polyamid |
Färg | Naturfärgad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | UL94 V-2 |
Specifikationer | RMS-15 |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.