Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 4999 | 3,2769 kr |
5000 - 9999 | 3,0259 kr |
10000 - 19999 | 2,8725 kr |
20000 - 29999 | 2,7052 kr |
30000 + | 2,3984 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Basens längd | 51.7 mm |
Basens längd | 2.035 in |
Basbredd | 15.9 mm |
Basbredd | 0.626 in |
Inre bredd | 41.2 mm |
Inre bredd | 1.622 in |
Kabelbredd | 41.2 mm |
Kabelbredd | 1.622 in |
Monteringshål diameter | 5.5 mm |
Monteringshål diameter | 0.217 in |
Håldiameter | 5.5 mm |
Håldiameter | 0.217 in |
Total höjd | 21.0 mm |
Total höjd | 0.827 in |
Allt material | Polyamid |
Färg | Naturfärgad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | UL94 V-2 |
Specifikationer | RMS-01 |
Monteringsmetod | Skruv |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.