Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 58.7 mm 69.1 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 69.1 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-19C
Artikelnummer:

FCRC-19B-4A-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 6,7073 kr
5000 - 9999 6,1913 kr
10000 - 19999 5,8567 kr
20000 - 29999 5,5499 kr
30000 + 4,8945 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

670,73 kr

100 x 6,7073 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 69.1 mm
Basbredd 15.9 mm
Inre bredd 58.7 mm
Kabelbredd 58.7 mm
Total höjd 14.6 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Specifikationer RMS-15
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss