Meny Sök

Platt kabelklämma Itryckning 39.2 mm 53.0 mm PA

Denna platta kabelklämma som snäpps i är tillverkad av naturfärgad nylon och fästs i rektangulära monteringshål 5,30 mm djupt i paneltjocklekar på 0,80 till 1,60 mm. Kablarna fästs horisontellt mot basen.
Artikelnummer:

FCSE-1

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 5,02 kr
5000 - 9999 4,6574 kr
10000 + 4,4204 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

502,00 kr

100 x 5,02 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 53.0 mm
Basbredd 19.1 mm
Inre bredd 39.2 mm
Kabelbredd 39.2 mm
Inre höjd 7.1 mm
Monteringshål diameter 4.8 mm
Håldiameter 4.8 mm
Total höjd 13.8 mm
Paneltjocklekar 1.8 mm
Avstånd mellan fästhålen 40.0 mm
Kompatibel hålstorlek 4.8 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Monteringsmetod Itryckning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss