Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.1 mm PA

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 30 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 45.1 mm.
Artikelnummer:

FCW-29-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 12,1346 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 213,46 kr

100 x 12,1346 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 45.1 mm
Basbredd 18.9 mm
Inre bredd 31.5 mm
Kabelbredd 31.5 mm
Inre höjd 7.7 mm
Total höjd 11.1 mm
Allt material Polyamid
Självhäftande typ Akryl
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Specifikationer RMS-01
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss