Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 31.5 mm 45.1 mm PA

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Artikelnummer:

FCWSF-29-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 28,4311 kr
5000 - 9999 23,824 kr
10000 - 19999 21,3525 kr
20000 - 29999 19,3456 kr
30000 + 17,9927 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 843,11 kr

100 x 28,4311 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 45.1 mm
Basbredd 18.9 mm
Inre bredd 31.5 mm
Kabelbredd 31.5 mm
Total höjd 11.1 mm
Allt material Polyamid
Självhäftande typ Akryl
Cushion material Silicone Foam
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Specifikationer RMS-135
Specifikationer RMS-350
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss