Meny Sök

Platt kabelklämma Skruv 56.5 mm 128.5 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 50.8 mm
Artikelnummer:

RDAFCC-50

18244 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,9509 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

495,09 kr

100 x 4,9509 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 128.5 mm
Basbredd 25.0 mm
Inre bredd 56.5 mm
Kabelbredd 56.5 mm
Monteringshål diameter 3.8 mm
Håldiameter 3.8 mm
Avstånd mellan fästhålen 38.0 mm
Allt material Polyamid
Färg Grå
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Specifikationer RMS-01
Monteringsmetod Skruv

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss