Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 9,5399 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Basens längd | 45.0 mm |
Basens längd | 1.772 in |
Basbredd | 18.6 mm |
Basbredd | 0.732 in |
Inre bredd | 32.0 mm |
Inre bredd | 1.26 in |
Kabelbredd | 32.0 mm |
Kabelbredd | 1.26 in |
Total höjd | 15.8 mm |
Total höjd | 0.622 in |
Allt material | Polyamid |
Självhäftande typ | GUMMI |
Färg | Naturfärgad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | UL94 V-2 |
Specifikationer | RMS-350 |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.