Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 65.2 mm 78.4 mm PA

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Artikelnummer:

TFCC-50-01

6690 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 13,1351 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 313,51 kr

100 x 13,1351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 78.4 mm
Basbredd 18.8 mm
Inre bredd 65.2 mm
Kabelbredd 65.2 mm
Total höjd 15.8 mm
Allt material Polyamid
Självhäftande typ GUMMI
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer UL94 V-2
Specifikationer RMS-350
Monteringsmetod Vidhäftande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss