Meny Sök

Platt kabelklämma Itryckning 54.1 mm 67.0 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Artikelnummer:

TFCCA-40-19

186 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,0393 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

703,93 kr

100 x 7,0393 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basens längd 67.0 mm
Basbredd 10.0 mm
Inre bredd 54.1 mm
Kabelbredd 54.1 mm
Monteringshål diameter 4.0 mm
Håldiameter 4.0 mm
Total höjd 16.3 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 2.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 40.0 mm
Kompatibel hålstorlek 4.0 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Specifikationer RMS-19
Monteringsmetod Itryckning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss