Meny Sök

Hållbricka 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Artikelnummer:

003025000001

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,3303 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

330,30 kr

1000 x 0,3303 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss