Meny Sök

Bricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 6) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 6 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

003030800001

31484 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,2621 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

262,10 kr

1000 x 0,2621 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 1.4 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss