Meny Sök

Bricka 4.9 mm 22.2 mm 1.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 6) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 6 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

003040600001

10000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,785 kr
1000 + 0,5633 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

392,50 kr

500 x 0,785 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.9 mm
Ytterdiameter 22.2 mm
Tjocklek 1.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss