Meny Sök

Bricka 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

Denna platta bricka av standardtyp av naturfärgad nylon finns även i brittiska måttstorlekar. Nylon balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

003082100001

4435 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,6454 kr
1000 + 1,2759 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

822,70 kr

500 x 1,6454 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss