Meny Sök

Bricka 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

003180500001

4628 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,7889 kr
500 - 999 1,9766 kr
1000 + 1,5298 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

278,89 kr

100 x 2,7889 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 19.2 mm
Ytterdiameter 34.0 mm
Tjocklek 1.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss