Meny Sök

Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

En rund, platt bricka av polypropen (PP), med god resistens mot el och kemikalier för dina fästmontage. Tillverkad enligt DIN 125.
Artikelnummer:

0050150300VR

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,7306 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

73,06 kr

100 x 0,7306 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 9.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polypropen
Specifikationer DIN 125
Commodity Code 3926909790

Produkten 0050150300VR ersätter:

M4 N/A 4.3 mm (ID) 9.0 mm (OD)
Artikelnummer: 585010000011

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss