Meny Sök

Hållbricka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Artikelnummer:

033080000001

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,5236 kr
500 - 999 4,2375 kr
1000 + 3,3846 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

552,36 kr

100 x 5,5236 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss