Meny Sök

Hållbricka 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

041060000001

14876 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,4508 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

450,80 kr

1000 x 0,4508 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 6.4 mm
Ytterdiameter 11.0 mm
Tjocklek 1.5 mm
Typ av bricka Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer DIN 433, ISO 7092
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss