Meny Sök

Bricka 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1001470000VR

7112 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,75 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

750,00 kr

1000 x 0,75 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 8.4 mm
Ytterdiameter 20.0 mm
Tjocklek 2.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss