Meny Sök

Bricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1/2-20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

1010470000VR

16269 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 0,7486 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

187,15 kr

250 x 0,7486 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 10.5 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Tjocklek 1.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss