Meny Sök

Bricka 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M45 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

1010780000VR

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 6,7015 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 675,38 kr

250 x 6,7015 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 25.0 mm
Ytterdiameter 39.0 mm
Tjocklek 4.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss