Meny Sök

Bricka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M16 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

1010800000VR

1998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 20,1045 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

5 026,13 kr

250 x 20,1045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 31.0 mm
Ytterdiameter 50.0 mm
Tjocklek 4.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer DIN 433
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss