Meny Sök

Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1020630000VR

750 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 6,7421 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 685,53 kr

250 x 6,7421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 17.0 mm
Ytterdiameter 50.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss