Meny Sök

Bricka 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1110310400VR

3051 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,4251 kr
10000 - 19999 0,4061 kr
20000 + 0,3858 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

425,10 kr

1000 x 0,4251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.1 mm
Ytterdiameter 5.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyoximetylen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Specifikationer UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss