Meny Sök

Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

En rund platt bricka av svart polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1340109

265619 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,2572 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

257,20 kr

1000 x 0,2572 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Svart
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1340109 ersätter:

Svart PA Platt bricka - Innerdiameter 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Tjocklek 0.5 mm | 0.02 in; Kompatibla skruvstorlekar M3;
Artikelnummer: 490735

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss