Meny Sök

Bricka 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1342925

1343 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 3,5064 kr
3000 - 4999 3,4116 kr
5000 + 3,2085 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 506,40 kr

1000 x 3,5064 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 18.5 mm
Ytterdiameter 36.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1342925 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 18.5 mm | 0.728 in; 36.0 mm | 1.417 in; Tjocklek 3.0 mm | 0.118 in; Kompatibla skruvstorlekar M18;
Artikelnummer: 1001710000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss