Meny Sök

Bricka 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344044

4401 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,5591 kr
10000 - 19999 0,5307 kr
20000 + 0,5022 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

559,10 kr

1000 x 0,5591 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.3 mm
Ytterdiameter 12.5 mm
Tjocklek 1.6 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344044 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 5.3 mm | 0.209 in; 12.5 mm | 0.492 in; Tjocklek 1.6 mm | 0.063 in; Kompatibla skruvstorlekar M5;
Artikelnummer: 1007100000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss