Meny Sök

Bricka 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344047

40998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,2626 kr
10000 - 19999 0,2491 kr
20000 + 0,2409 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

262,60 kr

1000 x 0,2626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344047 ersätter:

Natural Smooth PA Flat Washer - Inside Diameter 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; Thickness 0.5 mm | 0.02 in; Compatible Screw Sizes M4;
Artikelnummer: 1008030000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss