Meny Sök

Bricka 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1344049

18000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,4002 kr
10000 - 19999 0,3793 kr
20000 + 0,3597 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

400,20 kr

1000 x 0,4002 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.5 mm
Ytterdiameter 12.8 mm
Tjocklek 0.8 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344049 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 5.5 mm | 0.217 in; 12.8 mm | 0.504 in; Tjocklek 0.8 mm | 0.031 in; Kompatibla skruvstorlekar M5;
Artikelnummer: 1008110000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss