Meny Sök

Bricka 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Artikelnummer:

1344050

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,5438 kr
10000 - 19999 0,5159 kr
20000 + 0,488 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

543,80 kr

1000 x 0,5438 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 6.4 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Tjocklek 1.6 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344050 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Tjocklek 1.6 mm | 0.063 in; Kompatibla skruvstorlekar M6;
Artikelnummer: 1008200000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss