Meny Sök

Bricka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344053

7296 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,9802 kr
5000 - 9999 3,8719 kr
10000 + 3,6689 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 980,20 kr

1000 x 3,9802 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 15.0 mm
Ytterdiameter 30.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer NF E 25-513/25-514
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344053 ersätter:

Platt bricka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PA
Artikelnummer: 0040550000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss