Meny Sök

Bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344055

10793 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,6457 kr
10000 - 19999 0,6132 kr
20000 + 0,5794 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

645,70 kr

1000 x 0,6457 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 10.5 mm
Ytterdiameter 21.0 mm
Tjocklek 2.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344055 ersätter:

Platt bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA
Artikelnummer: 0050400000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss