Meny Sök

Bricka 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344057

791 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,9261 kr
5000 - 9999 3,8178 kr
10000 + 3,6147 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 926,10 kr

1000 x 3,9261 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 15.0 mm
Ytterdiameter 24.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss