Meny Sök

Bricka 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344061

7808 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,6651 kr
10000 - 19999 0,6316 kr
20000 + 0,5968 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

665,10 kr

1000 x 0,6651 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Tjocklek 1.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344061 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 8.2 mm | 0.323 in; 15.0 mm | 0.591 in; Tjocklek 1.5 mm | 0.059 in; Kompatibla skruvstorlekar M8;
Artikelnummer: 1007060000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss