Meny Sök

Bricka 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

1344063

9090 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,167 kr
10000 - 19999 1,106 kr
20000 + 1,0478 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 167,00 kr

1000 x 1,167 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 12.5 mm
Ytterdiameter 27.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 1344063 ersätter:

Naturfärgad PA Platt bricka - Innerdiameter 12.5 mm | 0.492 in; 27.0 mm | 1.063 in; Tjocklek 2.5 mm | 0.098 in; Kompatibla skruvstorlekar M12;
Artikelnummer: 0040200000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss