Meny Sök

Platt bricka 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

Runda, platta brickor av transparent polykarbonat (PC) som uppvisar god reistens mot elektricitet och värme. Idealiska för tillämpning i en lång rad branscher, t.ex. butiksskyltning, elektroniska komponenter och medicintekniska produkter. Klass UL94 V-2
Artikelnummer:

173000500022

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,5199 kr
500 - 999 1,1532 kr
1000 + 0,9649 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.5 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Tjocklek 1.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polykarbonat
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss