Meny Sök

Platt bricka 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon

Dessa platta standardbrickor av naturfärgad nylon ger en bra balans mellan mekanisk styrka och hög beständighet mot temperaturer, kemikalier och nötning för användning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

17W02351

5245 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,2964 kr
5000 - 9999 0,2558 kr
10000 + 0,2233 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

296,40 kr

1000 x 0,2964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Tjocklek 2.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss