Meny Sök

N/A 4.1 mm (ID) 6.3 mm (OD)

Dessa platta standardbrickor av naturfärgad nylon ger en bra balans mellan mekanisk styrka och hög beständighet mot temperaturer, kemikalier och nötning för användning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

17W02523

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,314 kr
5000 - 9999 0,2694 kr
10000 + 0,2355 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

314,00 kr

1000 x 0,314 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.1 mm
Ytterdiameter 6.3 mm
Tjocklek 5.1 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss