Meny Sök

Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

Runda, platta brickor av PEEK (polyeter-eter-keton) är avsedda för högtemperaturtillämpningar, med max kontinuerlig användningstemperatur på 180 °C. PEEK uppvisar hög fysisk styrka och nötningstålighet, tillsammans med utmärkt isolering mot kemikalier och elektricitet. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

185050070409

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 17,6816 kr
250 - 999 8,6456 kr
1000 + 6,9722 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.3 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Tjocklek 1.0 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Brun
Allt material Polyeter-eterketon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss