Meny Sök

Bricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Artikelnummer:

490617

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,4377 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

437,70 kr

1000 x 0,4377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Specifikationer NF E 25-513/25-514
Commodity Code 3926909790

Produkten 490617 ersätter:

Bricka 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm PA
Artikelnummer: 0040080000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss