Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, TPR Färg: Gul, Svart, Orange, Röd Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
1,0249 kr - 5,0306 kr 4499 I lager
LDPE
1,1364 kr - 3,9855 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
1,6733 kr - 5,8528 kr 4323 I lager
LDPE
1,7709 kr - 2,9088 kr 28571 I lager
LDPE
0,4169 kr - 1,5581 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
0,5996 kr - 0,7502 kr 11522 I lager
LDPE
0,5996 kr - 0,7502 kr 23826 I lager
LDPE
0,7641 kr - 0,9566 kr 3695 I lager
LDPE
0,8729 kr - 1,0904 kr 13532 I lager
LDPE
1,2006 kr - 1,492 kr 2598 I lager
LDPE
0,4783 kr - 1,7888 kr 20505 I lager
LDPE
1,1601 kr - 2,8405 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
0,4685 kr - 1,7417 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
0,8618 kr - 1,3406 kr 55463 I lager
LDPE
0,9649 kr - 3,3893 kr 39897 I lager
LDPE
1,5199 kr - 5,335 kr 5331 I lager
LDPE
1,8825 kr - 3,2036 kr 10445 I lager
LDPE
2,5518 kr - 8,9754 kr 5523 I lager
LDPE
1,3345 kr - 4,9898 kr 10093 I lager
TPR
0,2719 kr - 0,3402 kr 4477 I lager
LDPE
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 11.4 mm 12.3 mm Orange

CP-12

Prisintervall
5,0306 kr - 1,0249 kr

Lagernivåer
4499 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 18.5 mm 21.0 mm Orange

CP-24

Prisintervall
3,9855 kr - 1,1364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 27.8 mm 31.0 mm Orange

CP-42

Prisintervall
5,8528 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
4323 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 34.1 mm 38.8 mm Orange

CP-51

Prisintervall
2,9088 kr - 1,7709 kr

Lagernivåer
28571 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 10.9 mm 12.3 mm Röd

110032

Prisintervall
1,5581 kr - 0,4169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 14.5 mm 17.0 mm Gul

498726

Prisintervall
0,7502 kr - 0,5996 kr

Lagernivåer
11522 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 13.5 mm 15.5 mm Gul

498724

Prisintervall
0,7502 kr - 0,5996 kr

Lagernivåer
23826 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 15.5 mm 18.0 mm Gul

498727

Prisintervall
0,9566 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
3695 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 21.0 mm 24.2 mm Gul

498731

Prisintervall
1,0904 kr - 0,8729 kr

Lagernivåer
13532 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 29.5 mm 32.0 mm Gul

498735

Prisintervall
1,492 kr - 1,2006 kr

Lagernivåer
2598 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 14.2 mm 16.0 mm Röd

110034

Prisintervall
1,7888 kr - 0,4783 kr

Lagernivåer
20505 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 24.7 mm 27.7 mm Röd

110038

Prisintervall
2,8405 kr - 1,1601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 11.7 mm 13.7 mm Röd

110033

Prisintervall
1,7417 kr - 0,4685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 10.2 mm 11.8 mm Orange

CP-10

Prisintervall
1,3406 kr - 0,8618 kr

Lagernivåer
55463 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 15.5 mm 17.7 mm Orange

CP-19

Prisintervall
3,3893 kr - 0,9649 kr

Lagernivåer
39897 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 26.1 mm 29.1 mm Orange

CP-40

Prisintervall
5,335 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
5331 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 33.3 mm 37.2 mm Orange

CP-49

Prisintervall
3,2036 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
10445 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 45.9 mm 49.2 mm Orange

CP-57

Prisintervall
8,9754 kr - 2,5518 kr

Lagernivåer
5523 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 9.5 mm 9.5 mm Svart

110043

Prisintervall
4,9898 kr - 1,3345 kr

Lagernivåer
10093 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 7.0 mm 9.5 mm Gul

498718

Prisintervall
0,3402 kr - 0,2719 kr

Lagernivåer
4477 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790